??
CADモデル選択
K0752.2081X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.2081X50
BESTKIPP
Order No.
K0752.2081X50
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
2
L
thread length
50 mm
X
thread
M8 mm
D
diameter
14 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
distance
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
10 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.1116 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082889
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions